Code
Live Chat
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
XDT/XLT-D - Swivel castor with total lock
Bill of material
XDT 125 D
ORDERNO
Article-number
XDT 125 D
WDAB
Wheel-Ø A x width B
125x38 mm
LC
Load capacity
90 kg
H
Overall height H
154 mm
TP
Dimension of top plate
102x83 mm
HS
Hole spacing
80x60 mm
HD
Hole-Ø
9 mm
SR
Swivel radius
108 mm
WB
Wheel bearing
Nylon plain bearing
Preview - Generation
Преглед
Quotation
3D
Размер
2D

Местоположение на доставчика на каталога
Изберете държава, за да видите местните офиси